Manuelle Kniehebelspanner
240203
240203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.56
Gewinde (in)
3/8-16
Länge (in)
4.25
Länge (mm)
108
Sauger Breite (mm)
14.2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top