Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with hardened steel bushings, flanged base, and solid bar.

247-SB

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 2010-SB. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 2010-SB. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.36
Spannarmlänge (in) 4.82
Haltekraft (lb) 1000.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.33
Maximale Haltekraft (N) 4450.0
Spannarmlänge (mm) 122.4
Gewicht (kg) 1.07
Höhe unter Spannarm (mm) 59.2
Handgriff Vertikal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Basis Montage Ausführung gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen No
Spannarmausführung U-Spannarm
Produkt Typen Standard
Standard-Material Stahl
PublishedDate 1675363882000
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Betriebsablauf 2
Anwendung - Holzbearbeitung Fair/Medium
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 247/267
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Back to Top