Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with hardened steel bushings, flanged base, and solid bar.

247-SB

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 2010-SB. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 2010-SB. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.33
Longueur Etrier (in) 4.82
Effort de maintien (lbf) 1000.0
Poids (lb) 2.36
Effort de maintien maximum (N) 4450.0
Hauteur sous étrier (mm) 59.2
Longueur Etrier (mm) 122.4
Poids (kg) 1.07
Variation posage pièce No
poignée Verticale
Application -Travail du bois Fair/Medium
PublishedDate 1675363882000
Application -Fermeture Faible/Bas
Style d'étrier Barre en U
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Type de produit Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 247/267
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement Normal
Application -Assemblage Excellent/Haut
Cycle de travail 2
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top