Manuelle Kniehebelspanner
250206
250206
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
4.63
Sauger Breite (in)
1
Gewinde (in)
1/2-13
Sauger Breite (mm)
25.4
Länge (mm)
117.6
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top