Manuelle Kniehebelspanner
267208
267208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
5/8/2011
Sauger Breite (in)
1.38
Länge (in)
5
Sauger Breite (mm)
35.1
Länge (mm)
127
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top