Manuelle Kniehebelspanner
305203
305203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.31
Gewinde (in)
10-32
Länge (in)
1.12
Sauger Breite (mm)
8
Länge (mm)
28.4
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör