Manuelle Kniehebelspanner
323-R
323-R
Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.49
mit Öffnungshilfe (in)
1.17
Gewicht (lb)
0.15
Haltekraft (lb)
360.0
mit Öffnungshilfe (mm)
29.7
Maximale Haltekraft (N)
1600.0
mit Öffnungshilfe (mm)
29.7
Gewicht (kg)
0.07
Bügel Einstellbereich (mm)
10.7
Zusatzverriegelung
Ja
Bügel Verstellbereich
10.7
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Ersatzbügel
323215
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
27:1
PublishedDate
1673985603000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
323/331/341
Verriegelungsplatte
323104-M
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Verschlußspanner
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Back to Top