Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
323-R
323-R
Réglage aise de la distance d'accostage. Utilise surtout pour la fermeture de moules et de trappes. Configuration a plat
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
Effort de maintien (lbf)
360.0
Poids (lb)
0.15
Reglage Max du crochet (in)
0.49
Sans aide à l'ouverture (in)
1.17
Sans aide à l'ouverture (mm)
29.7
Sans aide à l'ouverture (mm)
29.7
Poids (kg)
0.07
Plage de reglage crochet (mm)
10.7
Effort de maintien maximum (N)
1600.0
Platine fournie
Oui
Matériel standard
Acier
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
27:1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement croché assemblé
323215
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Platine
323104-M
PublishedDate
1673985603000
Gammes de produits
323/331/341
Toggle Lock plus
Oui
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Flange
Plage de réglage crochet
10.7
Back to Top