Manuelle Kniehebelspanner
325-SS
325-SS
Spannzange für stationären und instationären Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannweite (in)
1.78
Klemmbacken Tiefe (in)
1.25
Gewicht (lb)
1.19
Haltekraft (lb)
800.0
Gewicht (kg)
0.54
Spannweite (mm)
45.2
Maximale Haltekraft (N)
3560.0
Klemmbacken Tiefe (mm)
31.8
Standard-Material
Edelstahl
Nummer der Andruckspindel
1.0
Beigestellt
Ja
Produkt Typen
Spannzange
PublishedDate
1692800548000
Spindel
325943-M
Spindel Gewinde
M12
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktart
Spannzange
Öffnungswinkel (Grad)
90.0
Produktreihe
325
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top