Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
325-SS
325-SS
Destine a être fixe sur les outillages pour bridage avec une grande capacité d'ouverture
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
Profondeur mors (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
800.0
Poids (lb)
1.19
Epaisseur mors (in)
1.78
Poids (kg)
0.54
Profondeur mors (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
3560.0
Epaisseur mors (mm)
45.2
Ouverture mors (Degrees)
90.0
Fourni?
Oui
oupille Pn
325943-M
Filetage goupille
M12
PublishedDate
1692800548000
Matériel standard
Acier inoxydable
Product Type
Bridage
Type de produit
Serre action
Gammes de produits
325
Nombre de goupilles reglables
1.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top