Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.36
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Innere Trägheit (lb-in²)
7.9
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
maximum_torque_inlb_english
1114
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1132
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
50.932
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1132
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
1114
center_distance_in_english
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Innere Trägheit (lb-in²)
7.9
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Innere Trägheit (kgm²)
0.00231
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
128
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00186
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.015
center_distance_mm_metric
88.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Maximales Drehmoment (Nm)
126
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
b10_torque_capacity_nm_metric
128
Innere Trägheit (kgm²)
0.00231
Maximales Drehmoment (Nm)
126
output_radial_capactiry_n_metric
8611