Hauteur surface de montage (in)
6.688
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
maximum_torque_inlb_english
1114
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
B10 Capactité de couple (in-lb)
1132
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Diametre surface de montage (in)
2.5
Couple Maxi (in-lb)
1114
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Diametre trou central (in)
0.75
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Inertie Max à 20 Index par mn
6.36
b10_torque_capacity_inlb_english
1132
Capacité sortie radiale (lb)
1935
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
center_distance_in_english
3.5
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Inertie Max (lb-in²)
7.9
Inertie Max (lb-in²)
7.9
Inertie Max à 20 Index par mn
50.932
Distance du centre (in)
3.5
Diametre trou central (mm)
19.1
center_distance_mm_metric
88.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité poussée axiale (N)
6257
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Couple Maxi (Nm)
126
Inertie interne (kgm²)
0.00231
Couple Maxi (Nm)
126
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Inertie interne (kgm²)
0.00231
B10 Capactité de couple (Nm)
128
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Capacité sortie radiale (N)
8611
b10_torque_capacity_nm_metric
128
Distance du centre (mm)
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00186