Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
center_distance_in_english
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.332
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2001
maximum_torque_inlb_english
2329
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
output_radial_capactiry_lb_english
1935
b10_torque_capacity_inlb_english
2001
Maximales Drehmoment (in-lb)
2329
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.659
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
263
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Maximales Drehmoment (Nm)
263
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
b10_torque_capacity_nm_metric
226
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
226
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
center_distance_mm_metric
88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00049
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
output_radial_capactiry_n_metric
8611