Inertie Max à 20 Index par mn
13.332
Diametre trou central (in)
0.75
maximum_torque_inlb_english
2329
Inertie Max (lb-in²)
8.1
B10 Capactité de couple (in-lb)
2001
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
center_distance_in_english
3.5
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max (lb-in²)
8.1
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Capacité sortie radiale (lb)
1935
Inertie Max à 20 Index par mn
1.659
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Couple Maxi (in-lb)
2329
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Diametre surface de montage (in)
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Distance du centre (in)
3.5
Hauteur surface de montage (in)
6.688
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
b10_torque_capacity_inlb_english
2001
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Capacité sortie radiale (N)
8611
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
Inertie interne (kgm²)
0.00237
Capacité poussée axiale (N)
6257
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
88.9
B10 Capactité de couple (Nm)
226
Inertie interne (kgm²)
0.00237
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
center_distance_mm_metric
88.9
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Couple Maxi (Nm)
263
b10_torque_capacity_nm_metric
226
Couple Maxi (Nm)
263
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Diametre trou central (mm)
19.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00049
Hauteur surface de montage (mm)
169.9