output_shaft_dia_in_english
1
Innere Trägheit (lb-in²)
15
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2024
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
center_distance_in_english
1.9375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.981
output_radial_capactiry_lb_english
810
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
maximum_torque_inlb_english
1523
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.109
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
b10_torque_capacity_inlb_english
2024
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
Maximales Drehmoment (in-lb)
1523
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Innere Trägheit (lb-in²)
15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00032
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Maximales Drehmoment (Nm)
172
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Maximales Drehmoment (Nm)
172
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
3605
center_distance_mm_metric
49.2125
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
b10_torque_capacity_nm_metric
229
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
229