Couple Maxi (in-lb)
1523
Capacité sortie radiale (lb)
810
Diametre arbre de sortie (in)
1
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
B10 Capactité de couple (in-lb)
2024
maximum_torque_inlb_english
1523
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Distance du centre (in)
1.9375
Hauteur surface de montage (in)
7.78
center_distance_in_english
1.9375
Inertie Max à 20 Index par mn
1.109
Inertie Max à 20 Index par mn
8.981
Inertie Max (lb-in²)
15
output_radial_capactiry_lb_english
810
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Diametre surface de montage (in)
2.81
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
output_shaft_dia_in_english
1
Capacité poussée axiale (lb)
1406
b10_torque_capacity_inlb_english
2024
Inertie Max (lb-in²)
15
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
B10 Capactité de couple (Nm)
229
Distance du centre (mm)
49.2
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
b10_torque_capacity_nm_metric
229
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00032
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
Inertie interne (kgm²)
0.00439
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Capacité poussée axiale (N)
6257
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Couple Maxi (Nm)
172
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
Capacité sortie radiale (N)
3605
Inertie interne (kgm²)
0.00439
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
172
Diametre surface de montage (mm)
71.4
output_radial_capactiry_n_metric
3605
center_distance_mm_metric
49.2125