height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
150
b10_torque_capacity_inlb_english
150
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
maximum_torque_inlb_english
147
Innere Trägheit (lb-in²)
0.33
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
center_distance_in_english
1.5748031496063
Maximales Drehmoment (in-lb)
147
Innere Trägheit (lb-in²)
0.33
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.125
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.14
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
16.9
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
Innere Trägheit (kgm²)
0.000097
Maximales Drehmoment (Nm)
16.6
Innere Trägheit (kgm²)
0.000097
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
center_distance_mm_metric
40
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
16.9
Maximales Drehmoment (Nm)
16.6
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00033
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00004
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
mounting_surface_diameter_mm_metric
35