center_distance_in_english
1.5748031496063
B10 Capactité de couple (in-lb)
150
Inertie Max (lb-in²)
0.33
Capacité sortie radiale (lb)
1107
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Inertie Max (lb-in²)
0.33
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Couple Maxi (in-lb)
147
Diametre surface de montage (in)
1.4
Inertie Max à 20 Index par mn
1.125
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.14
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
maximum_torque_inlb_english
147
Distance du centre (in)
1.6
b10_torque_capacity_inlb_english
150
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Capacité poussée axiale (lb)
791
Diametre trou central (in)
0.51
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Hauteur surface de montage (mm)
92
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
center_distance_mm_metric
40
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00033
Capacité poussée axiale (N)
3520
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00004
Distance du centre (mm)
40
Inertie interne (kgm²)
0.000097
Diametre trou central (mm)
13
Inertie interne (kgm²)
0.000097
Capacité sortie radiale (N)
4926
Couple Maxi (Nm)
16.6
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Diametre surface de montage (mm)
35
B10 Capactité de couple (Nm)
16.9
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Couple Maxi (Nm)
16.6
b10_torque_capacity_nm_metric
16.9
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86