Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.178
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Maximales Drehmoment (in-lb)
149
maximum_torque_inlb_english
149
b10_torque_capacity_inlb_english
225
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
center_distance_in_english
1.5748031496063
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
225
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.426
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00042
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
25.4
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
b10_torque_capacity_nm_metric
25.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
output_radial_capactiry_n_metric
4926
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
center_distance_mm_metric
40
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520