output_radial_capactiry_lb_english
1107
center_distance_in_english
1.5748031496063
Couple Maxi (in-lb)
149
maximum_torque_inlb_english
149
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
1.426
Diametre surface de montage (in)
1.4
Distance du centre (in)
1.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
225
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Capacité sortie radiale (lb)
1107
Inertie Max à 20 Index par mn
0.178
Diametre trou central (in)
0.51
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Capacité poussée axiale (lb)
791
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
b10_torque_capacity_inlb_english
225
Inertie Max (lb-in²)
0.35
Inertie Max (lb-in²)
0.35
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
b10_torque_capacity_nm_metric
25.4
Capacité poussée axiale (N)
3520
Inertie interne (kgm²)
0.000102
Distance du centre (mm)
40
Diametre surface de montage (mm)
35
B10 Capactité de couple (Nm)
25.4
Couple Maxi (Nm)
16.8
Inertie interne (kgm²)
0.000102
output_radial_capactiry_n_metric
4926
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
center_distance_mm_metric
40
Couple Maxi (Nm)
16.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Hauteur surface de montage (mm)
92
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Diametre trou central (mm)
13
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00042
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
4926