height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
maximum_torque_inlb_english
159
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
center_distance_in_english
1.5748031496063
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
216
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.48
Maximales Drehmoment (in-lb)
159
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
b10_torque_capacity_inlb_english
216
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.81
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0019
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00024
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
24.4
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
Maximales Drehmoment (Nm)
18
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Distanz zum Zentrum (mm)
40
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Maximales Drehmoment (Nm)
18
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13