output_radial_capactiry_lb_english
1107
Inertie Max (lb-in²)
0.35
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Capacité sortie radiale (lb)
1107
Inertie Max à 20 Index par mn
6.48
b10_torque_capacity_inlb_english
216
center_distance_in_english
1.5748031496063
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.81
maximum_torque_inlb_english
159
Couple Maxi (in-lb)
159
B10 Capactité de couple (in-lb)
216
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Inertie Max (lb-in²)
0.35
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Diametre surface de montage (in)
1.4
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Capacité poussée axiale (lb)
791
Diametre trou central (in)
0.51
Couple Maxi (Nm)
18
Distance du centre (mm)
40
B10 Capactité de couple (Nm)
24.4
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Hauteur surface de montage (mm)
92
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
center_distance_mm_metric
40
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Diametre trou central (mm)
13
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00024
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0019
Diametre surface de montage (mm)
35
Inertie interne (kgm²)
0.000102
Couple Maxi (Nm)
18
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Inertie interne (kgm²)
0.000102
Capacité poussée axiale (N)
3520
Capacité sortie radiale (N)
4926