output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
b10_torque_capacity_inlb_english
249
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
249
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.83
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
center_distance_in_english
1.5748031496063
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.103
maximum_torque_inlb_english
154
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
Innere Trägheit (lb-in²)
0.35
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Maximales Drehmoment (in-lb)
154
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00024
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
17.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
28.1
b10_torque_capacity_nm_metric
28.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
Innere Trägheit (kgm²)
0.000102
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Maximales Drehmoment (Nm)
17.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00003
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
center_distance_mm_metric
40