Couple Maxi (in-lb)
154
Capacité poussée axiale (lb)
791
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Inertie Max (lb-in²)
0.35
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Inertie Max à 20 Index par mn
0.103
center_distance_in_english
1.5748031496063
maximum_torque_inlb_english
154
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Capacité sortie radiale (lb)
1107
Diametre surface de montage (in)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Diametre trou central (in)
0.51
B10 Capactité de couple (in-lb)
249
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Distance du centre (in)
1.6
b10_torque_capacity_inlb_english
249
Inertie Max à 20 Index par mn
0.83
Inertie Max (lb-in²)
0.35
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Diametre trou central (mm)
13
Couple Maxi (Nm)
17.4
Couple Maxi (Nm)
17.4
Hauteur surface de montage (mm)
92
Distance du centre (mm)
40
Diametre surface de montage (mm)
35
Inertie interne (kgm²)
0.000102
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Inertie interne (kgm²)
0.000102
B10 Capactité de couple (Nm)
28.1
b10_torque_capacity_nm_metric
28.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00003
center_distance_mm_metric
40
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Capacité sortie radiale (N)
4926
Imperial or Metric Product
Métrique
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00024
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Capacité poussée axiale (N)
3520