output_shaft_dia_in_english
0.63
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.58
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Innere Trägheit (lb-in²)
0.41
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
124
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.697
Maximales Drehmoment (in-lb)
84
output_radial_capactiry_lb_english
206
maximum_torque_inlb_english
84
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Innere Trägheit (lb-in²)
0.41
b10_torque_capacity_inlb_english
124
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_shaft_dia_mm_metric
16
center_distance_mm_metric
40
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00163
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
14
output_radial_capactiry_n_metric
917
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.00012
Innere Trägheit (kgm²)
0.00012
b10_torque_capacity_nm_metric
14
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002