center_distance_in_english
1.5748031496063
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
Maximales Drehmoment (in-lb)
147
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.14
output_shaft_dia_in_english
0.63
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
150
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.125
output_radial_capactiry_lb_english
206
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
maximum_torque_inlb_english
147
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
b10_torque_capacity_inlb_english
150
Maximales Drehmoment (Nm)
16.6
Distanz zum Zentrum (mm)
40
center_distance_mm_metric
40
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
16.9
output_radial_capactiry_n_metric
917
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00004
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
b10_torque_capacity_nm_metric
16.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
Maximales Drehmoment (Nm)
16.6
output_shaft_dia_mm_metric
16
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00033
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46