Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
B10 Capactité de couple (in-lb)
150
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Inertie Max à 20 Index par mn
1.125
Inertie Max à 20 Index par mn
0.14
output_shaft_dia_in_english
0.63
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max (lb-in²)
0.42
Couple Maxi (in-lb)
147
b10_torque_capacity_inlb_english
150
Capacité poussée axiale (lb)
492
Inertie Max (lb-in²)
0.42
maximum_torque_inlb_english
147
Capacité sortie radiale (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_radial_capactiry_lb_english
206
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Distance du centre (mm)
40
Capacité sortie radiale (N)
917
Inertie interne (kgm²)
0.000123
output_radial_capactiry_n_metric
917
Couple Maxi (Nm)
16.6
B10 Capactité de couple (Nm)
16.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_shaft_dia_mm_metric
16
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.000123
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Couple Maxi (Nm)
16.6
b10_torque_capacity_nm_metric
16.9
Capacité poussée axiale (N)
2189
center_distance_mm_metric
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00033
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00004