Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.426
output_shaft_dia_in_english
0.63
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Maximales Drehmoment (in-lb)
149
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
output_radial_capactiry_lb_english
206
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.178
center_distance_in_english
1.5748031496063
b10_torque_capacity_inlb_english
225
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
225
maximum_torque_inlb_english
149
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
25.4
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
output_radial_capactiry_n_metric
917
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
output_shaft_dia_mm_metric
16
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00042
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
b10_torque_capacity_nm_metric
25.4
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46