output_radial_capactiry_lb_english
206
Inertie Max à 20 Index par mn
1.426
output_shaft_dia_in_english
0.63
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Inertie Max à 20 Index par mn
0.178
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
maximum_torque_inlb_english
149
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Distance du centre (in)
1.6
Capacité poussée axiale (lb)
492
b10_torque_capacity_inlb_english
225
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Couple Maxi (in-lb)
149
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité sortie radiale (lb)
206
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
B10 Capactité de couple (in-lb)
225
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Distance du centre (mm)
40
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre arbre de sortie (mm)
16
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
16.8
Capacité sortie radiale (N)
917
output_shaft_dia_mm_metric
16
Couple Maxi (Nm)
16.8
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
Inertie interne (kgm²)
0.000129
B10 Capactité de couple (Nm)
25.4
Inertie interne (kgm²)
0.000129
output_radial_capactiry_n_metric
917
center_distance_mm_metric
40
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00042
b10_torque_capacity_nm_metric
25.4