Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
output_radial_capactiry_lb_english
206
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
maximum_torque_inlb_english
149
b10_torque_capacity_inlb_english
216
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
216
output_shaft_dia_in_english
0.63
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Maximales Drehmoment (in-lb)
149
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
center_distance_in_english
1.5748031496063
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.067
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.54
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
center_distance_mm_metric
40
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00016
Maximales Drehmoment (Nm)
16.8
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
output_radial_capactiry_n_metric
917
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00002
Distanz zum Zentrum (mm)
40
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
24.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
output_shaft_dia_mm_metric
16
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46