Inertie Max à 20 Index par mn
0.54
Inertie Max à 20 Index par mn
0.067
Capacité poussée axiale (lb)
492
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Inertie Max (lb-in²)
0.42
maximum_torque_inlb_english
149
Distance du centre (in)
1.6
output_shaft_dia_in_english
0.63
Couple Maxi (in-lb)
149
center_distance_in_english
1.5748031496063
Inertie Max (lb-in²)
0.42
Capacité sortie radiale (lb)
206
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_radial_capactiry_lb_english
206
B10 Capactité de couple (in-lb)
216
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
b10_torque_capacity_inlb_english
216
Distance du centre (mm)
40
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Inertie interne (kgm²)
0.000123
Capacité sortie radiale (N)
917
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
Inertie interne (kgm²)
0.000123
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
16.8
output_radial_capactiry_n_metric
917
Diametre arbre de sortie (mm)
16
center_distance_mm_metric
40
Couple Maxi (Nm)
16.8
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00002
B10 Capactité de couple (Nm)
24.4
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00016
output_shaft_dia_mm_metric
16
Imperial or Metric Product
Métrique