Manuelle Kniehebelspanner
424107
424107
Spezielle Neopren-Kappe - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Für Spindeldurchmesser (in)
7/32
Sauger Höhe (in)
0.44
Sauger Breite (in)
0.44
Für Spindeldurchmesser (mm)
M6
Sauger Höhe (mm)
11.2
Sauger Breite (mm)
11.2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ
Neopren-Kappe
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Back to Top