Manuelle Kniehebelspanner
468206-AL
468206-AL
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
3/8-16
Länge (in)
3
Sauger Breite (in)
0.63
Sauger Breite (mm)
16
Länge (mm)
76.2
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top