Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2616
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
center_distance_in_english
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2616
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14.657
Maximales Drehmoment (in-lb)
3062
Innere Trägheit (lb-in²)
58
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Innere Trägheit (lb-in²)
58
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
117.662
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
maximum_torque_inlb_english
3062
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
296
b10_torque_capacity_nm_metric
296
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.034
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
center_distance_mm_metric
139.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.017
Innere Trägheit (kgm²)
0.017
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Maximales Drehmoment (Nm)
346
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00429
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Maximales Drehmoment (Nm)
346