Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
61
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
center_distance_in_english
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
37.847
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6767
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
61
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
7822
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
b10_torque_capacity_inlb_english
6767
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.677
maximum_torque_inlb_english
7822
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00137
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0179
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
output_radial_capactiry_n_metric
17818
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Maximales Drehmoment (Nm)
884
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Innere Trägheit (kgm²)
0.0179
center_distance_mm_metric
139.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
b10_torque_capacity_nm_metric
765
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
765
Maximales Drehmoment (Nm)
884
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2