center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Couple Maxi (in-lb)
7822
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Inertie Max (lb-in²)
61
b10_torque_capacity_inlb_english
6767
Hauteur surface de montage (in)
10.875
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
Inertie Max à 20 Index par mn
37.847
maximum_torque_inlb_english
7822
center_distance_in_english
5.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Capacité poussée axiale (lb)
2759
Diametre surface de montage (in)
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Distance du centre (in)
5.5
Capacité sortie radiale (lb)
4004
B10 Capactité de couple (in-lb)
6767
Inertie Max (lb-in²)
61
Inertie Max à 20 Index par mn
4.677
Diametre trou central (in)
1.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Distance du centre (mm)
139.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Capacité sortie radiale (N)
17818
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
center_distance_mm_metric
139.7
Inertie interne (kgm²)
0.0179
Couple Maxi (Nm)
884
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité poussée axiale (N)
12278
Diametre trou central (mm)
38.1
b10_torque_capacity_nm_metric
765
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Couple Maxi (Nm)
884
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Inertie interne (kgm²)
0.0179
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
B10 Capactité de couple (Nm)
765
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00137
output_radial_capactiry_n_metric
17818
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225