Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.063
Maximales Drehmoment (in-lb)
5137
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4400
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
maximum_torque_inlb_english
5137
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Innere Trägheit (lb-in²)
62
center_distance_in_english
5.5
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
output_radial_capactiry_lb_english
4004
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
Innere Trägheit (lb-in²)
62
b10_torque_capacity_inlb_english
4400
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
32.938
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
Maximales Drehmoment (Nm)
580
Maximales Drehmoment (Nm)
580
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
497
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.01
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
center_distance_mm_metric
139.7
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00119
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
output_radial_capactiry_n_metric
17818
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
b10_torque_capacity_nm_metric
497
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0