height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Hauteur surface de montage (in)
10.875
Diametre trou central (in)
1.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
Inertie Max (lb-in²)
62
B10 Capactité de couple (in-lb)
4400
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Capacité sortie radiale (lb)
4004
Inertie Max (lb-in²)
62
Couple Maxi (in-lb)
5137
Inertie Max à 20 Index par mn
4.063
Diametre surface de montage (in)
4.25
b10_torque_capacity_inlb_english
4400
Inertie Max à 20 Index par mn
32.938
maximum_torque_inlb_english
5137
center_distance_in_english
5.5
Capacité poussée axiale (lb)
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Distance du centre (in)
5.5
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Imperial or Metric Product
Impérial
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Capacité poussée axiale (N)
12278
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Couple Maxi (Nm)
580
Couple Maxi (Nm)
580
Inertie interne (kgm²)
0.0181
b10_torque_capacity_nm_metric
497
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00119
Diametre surface de montage (mm)
108.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Diametre trou central (mm)
38.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.01
B10 Capactité de couple (Nm)
497
Inertie interne (kgm²)
0.0181
Distance du centre (mm)
139.7
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
center_distance_mm_metric
139.7
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Capacité sortie radiale (N)
17818