output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
maximum_torque_inlb_english
6602
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
b10_torque_capacity_inlb_english
5706
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
center_distance_in_english
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
62
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.504
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5706
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
62
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Maximales Drehmoment (in-lb)
6602
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
28.468
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Maximales Drehmoment (Nm)
746
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Maximales Drehmoment (Nm)
746
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
645
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00103
center_distance_mm_metric
139.7
b10_torque_capacity_nm_metric
645
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0