Hauteur surface de montage (in)
10.875
center_distance_in_english
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Capacité sortie radiale (lb)
4004
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Diametre surface de montage (in)
4.25
Inertie Max (lb-in²)
62
Diametre trou central (in)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
3.504
Inertie Max à 20 Index par mn
28.468
Capacité poussée axiale (lb)
2759
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Couple Maxi (in-lb)
6602
B10 Capactité de couple (in-lb)
5706
Distance du centre (in)
5.5
Inertie Max (lb-in²)
62
maximum_torque_inlb_english
6602
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
b10_torque_capacity_inlb_english
5706
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00103
Capacité sortie radiale (N)
17818
Couple Maxi (Nm)
746
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
b10_torque_capacity_nm_metric
645
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Couple Maxi (Nm)
746
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
645
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Inertie interne (kgm²)
0.0181
Distance du centre (mm)
139.7
Capacité poussée axiale (N)
12278
center_distance_mm_metric
139.7
Diametre trou central (mm)
38.1
Diametre surface de montage (mm)
108.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Inertie interne (kgm²)
0.0181
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Hauteur surface de montage (mm)
276.2