height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
66
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.411
b10_torque_capacity_inlb_english
6121
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Maximales Drehmoment (in-lb)
7090
Innere Trägheit (lb-in²)
66
output_radial_capactiry_lb_english
4004
center_distance_in_english
5.5
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
maximum_torque_inlb_english
7090
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6121
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
91.749
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Maximales Drehmoment (Nm)
801
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
b10_torque_capacity_nm_metric
692
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Maximales Drehmoment (Nm)
801
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00334
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
692
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
center_distance_mm_metric
139.7
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.027
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278