Distance du centre (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
6121
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
maximum_torque_inlb_english
7090
Inertie Max (lb-in²)
66
Diametre trou central (in)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
11.411
Inertie Max (lb-in²)
66
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Couple Maxi (in-lb)
7090
Hauteur surface de montage (in)
10.875
Capacité sortie radiale (lb)
4004
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
B10 Capactité de couple (in-lb)
6121
center_distance_in_english
5.5
Inertie Max à 20 Index par mn
91.749
Capacité poussée axiale (lb)
2759
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Diametre surface de montage (in)
4.25
center_distance_mm_metric
139.7
Inertie interne (kgm²)
0.0193
output_radial_capactiry_n_metric
17818
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Diametre surface de montage (mm)
108.0
B10 Capactité de couple (Nm)
692
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
Capacité poussée axiale (N)
12278
Inertie Max à 20 Index par mn
0.027
Capacité sortie radiale (N)
17818
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Couple Maxi (Nm)
801
Inertie interne (kgm²)
0.0193
Distance du centre (mm)
139.7
Diametre trou central (mm)
38.1
b10_torque_capacity_nm_metric
692
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00334
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
801
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95