center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.097
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6909
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
62
Maximales Drehmoment (in-lb)
7582
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
b10_torque_capacity_inlb_english
6909
maximum_torque_inlb_english
7582
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17.211
Innere Trägheit (lb-in²)
62
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
output_radial_capactiry_lb_english
4004
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
center_distance_in_english
5.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
b10_torque_capacity_nm_metric
781
center_distance_mm_metric
139.7
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00061
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Maximales Drehmoment (Nm)
857
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
781
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Maximales Drehmoment (Nm)
857
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278