output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Innere Trägheit (lb-in²)
66
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.359
output_radial_capactiry_lb_english
4004
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
b10_torque_capacity_inlb_english
8219
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
center_distance_in_english
5.5
maximum_torque_inlb_english
7708
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8219
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Maximales Drehmoment (in-lb)
7708
Innere Trägheit (lb-in²)
66
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
27.331
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
b10_torque_capacity_nm_metric
929
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
929
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Maximales Drehmoment (Nm)
871
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_radial_capactiry_n_metric
17818
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Maximales Drehmoment (Nm)
871
center_distance_mm_metric
139.7
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00098
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1