Innere Trägheit (lb-in²)
48
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
output_radial_capactiry_lb_english
3767
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6151
output_shaft_dia_in_english
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
23.018
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
184.482
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
center_distance_in_english
5.5
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
6151
maximum_torque_inlb_english
7090
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
Innere Trägheit (lb-in²)
48
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Maximales Drehmoment (in-lb)
7090
center_distance_mm_metric
139.7
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
695
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.054
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
b10_torque_capacity_nm_metric
695
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00674
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
Maximales Drehmoment (Nm)
801
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
801