Diametre arbre de sortie (in)
1.5
Couple Maxi (in-lb)
7090
Capacité sortie radiale (lb)
3767
B10 Capactité de couple (in-lb)
6151
output_radial_capactiry_lb_english
3767
center_distance_in_english
5.5
Inertie Max (lb-in²)
48
output_shaft_dia_in_english
1.5
Distance du centre (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
maximum_torque_inlb_english
7090
Inertie Max à 20 Index par mn
184.482
Inertie Max (lb-in²)
48
Capacité poussée axiale (lb)
1433
Inertie Max à 20 Index par mn
23.018
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
b10_torque_capacity_inlb_english
6151
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Distance du centre (mm)
139.7
B10 Capactité de couple (Nm)
695
Couple Maxi (Nm)
801
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Inertie interne (kgm²)
0.014
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.054
b10_torque_capacity_nm_metric
695
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Couple Maxi (Nm)
801
Inertie interne (kgm²)
0.014
Capacité sortie radiale (N)
16763
Capacité poussée axiale (N)
6377
center_distance_mm_metric
139.7
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00674