Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
center_distance_in_english
5.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
output_radial_capactiry_lb_english
3767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8219
b10_torque_capacity_inlb_english
8219
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.377
output_shaft_dia_in_english
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
48
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
27.349
Innere Trägheit (lb-in²)
48
Maximales Drehmoment (in-lb)
7708
maximum_torque_inlb_english
7708
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
center_distance_mm_metric
139.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Maximales Drehmoment (Nm)
871
b10_torque_capacity_nm_metric
929
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00099
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
929
Maximales Drehmoment (Nm)
871