Inertie Max (lb-in²)
48
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
center_distance_in_english
5.5
Distance du centre (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
8219
Capacité poussée axiale (lb)
1433
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Inertie Max à 20 Index par mn
27.349
Couple Maxi (in-lb)
7708
Capacité sortie radiale (lb)
3767
Inertie Max à 20 Index par mn
3.377
output_shaft_dia_in_english
1.5
Inertie Max (lb-in²)
48
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
B10 Capactité de couple (in-lb)
8219
maximum_torque_inlb_english
7708
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Inertie interne (kgm²)
0.014
Capacité poussée axiale (N)
6377
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
Couple Maxi (Nm)
871
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
871
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00099
Distance du centre (mm)
139.7
Inertie interne (kgm²)
0.014
center_distance_mm_metric
139.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Capacité sortie radiale (N)
16763
B10 Capactité de couple (Nm)
929
b10_torque_capacity_nm_metric
929