Manuelle Kniehebelspanner
503-MLB
503-MLB
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)
3.92
Gewicht (lb)
1.76
Haltekraft (lb)
1500.0
Spannarmlänge (in)
0.53
Maximale Haltekraft (N)
7000.0
Spannarmlänge (mm)
13.5
Gewicht (kg)
0.8
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm)
99.5
Produkt Typen
Modulare Kniehebelspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
PublishedDate
1689078177000
Spannarmausführung
schweißbar
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Betriebsablauf
3
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
200.0
Basis Montage Ausführung
Langer Fuß
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Standard-Material
geschmiedetes, legiertes Stahl
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Back to Top