Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503-MLB
503-MLB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
0.53
Hauteur du haut de l'étrier (in)
3.92
Effort de maintien (lbf)
1500.0
Poids (lb)
1.76
Effort de maintien maximum (N)
7000.0
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
99.5
Longueur Etrier (mm)
13.5
Poids (kg)
0.8
Application -Assemblage
Excellent/Haut
PublishedDate
1689078177000
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200.0
Application -Travail du bois
Poor/Low
Cycle de travail
3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Dur/sale
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Soudable
Application -Usinage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Style de base de montage
Longue
poignée
Verticale
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Variation posage pièce
Non
Application -Fermeture
Faible/Bas
Back to Top